피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Frames
HARTING
Industrial connectors Han®
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
Frame 3xHC 350
14.04.2022
Frame 3xHC250-F enlarged
14.04.2022
Frame 3xHC250-F-enlarged
14.04.2022
Frame 3xHC250-M enlarged
14.04.2022
Frame 3xHC250-M-enlarged
14.04.2022
Frame 4xHC250-F
14.04.2022
Frame 4xHC250-F
14.04.2022
Frame 4xHC250-F (invers)
14.04.2022
Frame 4xHC250-F enlarged
14.04.2022
Frame 4xHC250-M
14.04.2022
Frame 4xHC250-M
14.04.2022
Frame 4xHC250-M (invers)
14.04.2022
Frame 4xHC250-M enlarged
14.04.2022
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
14.04.2022
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
14.04.2022
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
14.04.2022
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
14.04.2022
Frame Han 22HPR female 4xHC250
14.04.2022
Frame Han 22HPR male 4xHC250
14.04.2022
Frame Han 22HPR slim female 3xHC250
14.04.2022
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250
14.04.2022
Frame Han 24HPR EasyCon female 3xHC250
14.04.2022
Frame Han 24HPR EasyCon female 4xHC250
14.04.2022
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
14.04.2022
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
14.04.2022
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
14.04.2022
Frame Han 24HPR EasyCon male 4xHC250
14.04.2022
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV f
14.04.2022
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV m
14.04.2022
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f
14.04.2022
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 m
14.04.2022
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
14.04.2022
Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
14.04.2022
Han 10 HPR Mounting Frame
14.04.2022
Han 10B Docking Frame
14.04.2022
Han 10B HBM Rear Fit Frame
14.04.2022
Han 10HPR-Compact mounting frame
05.05.2022
Han 16 B Docking Frame
14.04.2022
Han 16 HPR Mounting Frame
14.04.2022
Han 16B HBM Rear Fit Frame
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon Frame-F 2x650A
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC250A
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC350A
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon Frame-F 4xHC250A
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon Frame-M 2x650A
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon Frame-M 3xHC250A
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon Frame-M 3xHC350A
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon Halterung-M 4xHC250A
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
14.04.2022
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame A-F
14.04.2022
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame a-f
14.04.2022
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
14.04.2022
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
01.09.2021
Han 16HPR frame 2xHC250 + 2x Q5 MA
01.09.2021
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
01.09.2021
Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA
01.09.2021
Han 16HPR-Compact mounting frame
05.05.2022
Han 16HPR-Mounting Frame f.4xHC250
14.04.2022
Han 1HC-Halterung
14.04.2022
Han 1HC-Halterung 650A
14.04.2022
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3X650A
14.04.2022
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3XHC350
14.04.2022
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 4XHC350
14.04.2022
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3X650A
14.04.2022
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3XHC350
14.04.2022
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350
14.04.2022
Han 24 HPR Mounting Frame
14.04.2022
Han 24B Docking Frame
14.04.2022
Han 24B HBM Rear Fit Frame
14.04.2022
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
14.04.2022
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
14.04.2022
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
14.04.2022
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
14.04.2022
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC350 + Q5 MA
01.09.2021
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
01.09.2021
Han 24HPR frame enlarged 2xHC350 + Q5 FE
01.09.2021
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
01.09.2021
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
14.04.2022
Han 24HPR-Compact mounting frame
05.05.2022
Han 24HPR-Mounting Frame f.4xHC250
14.04.2022
Han 2HC-Frame PD4
14.04.2022
Han 2HC-Halterung
14.04.2022
Han 2HC-Halterung
14.04.2022
Han 2HC-Halterung (650A)
14.04.2022
Han 48 HPR Frame for 4 X Han 16E
14.04.2022
Han 48 HPR frame for 4X650A male
14.04.2022
Han 48HPR frame 5xHC350A for male 4+PE
14.04.2022
Han 48HPR frame female 5x HC350 (4+PE)
14.04.2022
Han 48HPR frame for 10XHC350A for female
14.04.2022
Han 48HPR frame for 10XHC350A for male)
14.04.2022
Han 48HPR frame for 4X650A female
14.04.2022
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
14.04.2022
Han 48HPR frame for 4XHC350 for housing
14.04.2022
Han 48HPR frame for 6XHC350A for female
14.04.2022
Han 48HPR frame for 6XHC350A for male
14.04.2022
Han 48HPR Mounting Frame
14.04.2022
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
14.04.2022
Han 48HPR-M frame for (4xHC650/1XHC350)
14.04.2022
Han 4HC-F 350-enlarged PD4
14.04.2022
Han 4HC-Halterung
14.04.2022
Han 4HC-Halterung
14.04.2022
Han 4HC-M 350-enlarged PD4
14.04.2022
Han 6 B Docking Frame
14.04.2022
Han 6 HPR Mounting Frame
14.04.2022
Han 6B HBM Rear Fit Frame
14.04.2022
Han 6HPR-Compact mounting frame
05.05.2022
Han HC250+PE frame-f
05.05.2022
Han HC250+PE frame-m
14.04.2022
Han hinged frame plus, for 8 modules a-h
14.04.2022
Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
14.04.2022
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
14.04.2022
Han Modular frame 10 hood 3 module A-C
14.04.2022
Han Modular frame 10 housing 3module a-c
14.04.2022
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (
14.04.2022
Han Modular frame 16 housing 4 module a-
14.04.2022
Han Modular frame 6 hood 2 module A-B (H
14.04.2022
Han Modular frame 6 housing 2 module a-b
14.04.2022
Han-Eco 10B-HBM Carrier frame
14.04.2022
Han-Eco 16B-HBM Carrier frame
14.04.2022
Han-Eco 24B-HBM Carrier frame
14.04.2022
Han-Eco 6B-HBM Carrier frame
14.04.2022
Han-Eco Mod. 10-carrier frame f. HTE/HSE
14.04.2022
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
14.04.2022
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
14.04.2022
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HTE/HSE
14.04.2022
Han-Eco Mod.24-carrier frame f. HSM/HCC
14.04.2022
Han-Eco Mod.24-carrier frame f. HTE/HSE
14.04.2022
Han-Eco Mod.6-carrier frame f. HSM/HCC
14.04.2022
Han-Eco Mod.6-carrier frame f. HTE/HSE
14.04.2022
Han-Modular Twin shielding frame
14.04.2022
HC 350-Halterung enlarged-F
14.04.2022
HC 350-Halterung enlarged-M
14.04.2022
HC 650-Halterung enlarged-F
14.04.2022
HC 650-Halterung enlarged-M
14.04.2022
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
14.04.2022
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
14.04.2022
Hinged Frame 24B a-f w/o fix. screws
14.04.2022
Hinged Frame 24B A-F w/o fix. screws
14.04.2022
Hinged frame 24B for 6 modules (a..f)
14.04.2022
Hinged frame 24B for 6 modules (A..F)
14.04.2022
Montagerahmen Baugröße 24B Gewinde M4
14.04.2022
Mounting Frame Han 10 HPR 10 mm, M4, chr
14.04.2022
Mounting Frame Han 24HPR enlarged
14.04.2022
Mounting frames for standard hood 10B
14.04.2022
Mounting frames for standard hood 16B
14.04.2022
Mounting frames for standard hood 6B
14.04.2022
Side Plate for Testing Adapter Han Snap
14.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.