Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
P 9 K - Balkonverkleidungsbefestigung P 9 K
Bill of material
Fischer P 9 K 59395
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
P 9 K
ART
Art.-Nr.
59395
PZ
0
D0
Bohrerdurchmesser
9 mm
TFIX
Max. Nutzlänge
- mm
DSXLS
Spannplattenschrauben
5 mm
BH
Bundhöhe
5 mm
SW
Width accross flats
15 mm
V
Verpackung [Stück]
50
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Fischer
    TB - Stair thread fixing
    Fischer
    TS - Doorstop TS
    Fischer
    HM - Fischer metal cavity fixing HM
    Dorma
    Door Floor-Spring DORMA BTS-80
    Fischer
    SXS-F with screw - Fischer Long-shaft fixing SXS-F
    Fischer
    TA M - Fischer heavy duty anchor TA M - zinc plated steel
    Fischer
    TA M-T - Fischer heavy duty anchor TA M-T - for pushing through installation
    Fischer
    FZA-I - Fischer Zykon-Anchor FZA-I
    Fischer
    FZA-ST-A4 - Fischer Zykon-Anchor FZA-ST A4
    Fischer
    FBN 8 H - Fischer Bolt
    Fischer
    TA M8 BP - Fischer heavy duty anchor TA M8 BP, with twist-off head
    Fischer
    FZA-D - Fischer Zykon-Anchor FZA-D
    Fischer
    FNH - Fischer Nail sleeve FNH
    Fischer
    S-H-RSS with screw - Fischer Frame fixing S-H-RSS
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD