Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
TA M8 BP - Fischer Schwerlastanker TA M8 BP, mit Abreißkopf - Stahl, galvanisch verzinkt
Bill of material
Fischer TA M8 BP 90265
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
TA M8 BP
ART
Art.-Nr.
90265
E
ETA - Zulassung
-
D0
Bohrerdurchmesser
12 mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
95 mm
L
Dübellänge
85 mm
M
Gewinde
M 8
SW
Schlüßelweite
13
US
U-Scheibe (Aussendurchmesser x Dicke)
24 x 2 mm
TINST
Installationsdrehmoment
bis zum Abdrehen
TFIX
Max. Nutzlänge
25 mm
PZ
3
V
Verpackung
50 Stück
U
Umkarton
250 Stück
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей