IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SI 75TU-368470
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/si_75tu.prj},{NB=SI 75TU-368470(architecture200)},{TYP=SI 75TU},{ARTNR=368470},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=14.3},{PLHS=19600},{TTH=Rp},{HC=2},{HWT=12.7},{PLHWT=13800},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=31.7},{GW=565},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
SI 75TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation. 75 kW heat output.
Bill of material
SI 75TU-368470
TYP
Order reference
SI 75TU
ARTNR
Article Number
368470
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
14.3
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
19600
TTH
Thread type heating
Rp
HC
Heating connection
2
인치
HWT
Heating water throughput
12.7
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
13800
Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
31.7
A
GW
Gross weight
565
kg
INFO
Web
Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SIH 20TE - High-temperature brine-to-water heat pump for indoor installatio...
Glen Dimplex
20.12.2021
SI 8TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
SIH 90TU - High-temperature brine-to-water heat pump for indoor installatio...
Glen Dimplex
20.12.2021
SI 90TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation...
Glen Dimplex
20.12.2021
SIK 11TES - Compact brine-to-water heat pump for indoor installation. 11 kW...
Glen Dimplex
20.12.2021
M Flex Air - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to ...
Glen Dimplex
20.12.2021
General Accessories
MAICO
12.09.2023
SI 50TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation...
Glen Dimplex
20.12.2021
DL 50 WA2 - Decentral domestic ventilation unit
Glen Dimplex
20.12.2021
DJ WNF-S
Wilo
15.04.2024
Compact - System M heat pump Compact
Glen Dimplex
03.08.2021
LAK 9/14 - Reversible air / water heat pump in split design
Glen Dimplex
17.12.2021
LIK 8TES - Compact air-to-water heat pump for indoor installation. 8 kW hea...
Glen Dimplex
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청