Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
SI 75TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation. 75 kW heat output.
Bill of material
SI 75TU-368470
TYP
Order reference
SI 75TU
ARTNR
Article Number
368470
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
HST
Heat source throughput
14.3 m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
19600
TTH
Thread type heating
Rp
HC
Heating connection
2 Pollici
HWT
Heating water throughput
12.7 m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
13800 Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
31.7 A
GW
Gross weight
565 kg
INFO
Web
Info
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD