Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
SI 75TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation. 75 kW heat output.
Bill of material
SI 75TU-368470
TYP
Order reference
SI 75TU
ARTNR
Article Number
368470
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
HST
Heat source throughput
14.3 m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
19600
TTH
Thread type heating
Rp
HC
Heating connection
2 Pouce
HWT
Heating water throughput
12.7 m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
13800 Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
31.7 A
GW
Gross weight
565 kg
INFO
Web
Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés