피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Accessories
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Powered by
CAD모델 선택
Color clip RJ45 dl-bt blue
14.04.2022
Color clip RJ45 dl-bt green
14.04.2022
Color clip RJ45 dl-bt grey
14.04.2022
Color clip RJ45 dl-bt orange
14.04.2022
Color clip RJ45 dl-bt red
14.04.2022
Color clip RJ45 dl-bt yellow
14.04.2022
Han3A RJ45 coding key set (5 sets)
14.04.2022
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing
14.04.2022
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing EMC
14.04.2022
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
14.04.2022
Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
14.04.2022
RJI 10G/PN color-clip magenta
01.09.2021
RJI 10G/PN plug color-clip blue
01.09.2021
RJI 10G/PN plug color-clip brown
01.09.2021
RJI 10G/PN plug color-clip green
01.09.2021
RJI 10G/PN plug color-clip grey
01.09.2021
RJI 10G/PN plug color-clip red
01.09.2021
RJI 10G/PN plug color-clip white
01.09.2021
RJI 10G/PN plug color-clip yellow
01.09.2021
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
01.09.2021
RJI coupler housing empty IP 65/67
01.09.2021
RJI ground. wire 1,5mm²; AMP+M3 (10 pc.)
01.09.2021
RJI grounding cable 1,5mm² 2xAMP(10pcs.)
01.09.2021
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
01.09.2021
RJI Han3A RJ45 C6A Metal Outlet IP65/67
01.09.2021
RJI RJ45 Compact boot black 7,5mm (100)
14.04.2022
RJI RJ45 Compact boot blue 7,5mm; (100)
14.04.2022
RJI RJ45 Compact boot green 7,5mm (100)
14.04.2022
RJI RJ45 Compact boot light grey 7,5mm
01.09.2021
RJI RJ45 Compact boot red 7,5mm; (100)
01.09.2021
RJI RJ45 Compact boot white 7,5mm; (100)
01.09.2021
RJI RJ45 Compact boot yellow 6,5mm (100)
14.04.2022
RJI RJ45 jack cover black
01.09.2021
RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)
01.09.2021
RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
01.09.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.