Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3110 - Enclosure internal thermostat
Bill of material
3110.000
BEST
Model No.
3110.000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Enclosure internal thermostat
B
Width
71 mm
H
Height
71 mm
T
Depth
33.5 mm
SP
rated operating voltage
24-110 V/DC, 24-60,230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-21-07-07
CNSETIM40
EC002014
GEW
Gewicht
0.105 kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели