카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® SENSOR M12 Plug, straight shielded
Bill of material
EPIC® SENSOR M12 Art. Nr. 22260135
EAN
International article number
4044774460765
ATN
Article number
22260135
ARTB
Article description
AB-C5-M12MS-PG9-SH
CT
Contact type
Male
K
Number of contacts
5
KAB
Cable diameter
6-8 mm
WG
Weight
48.6 g
VPE
Package [Pc]
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드