Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Hieber
Beschreibung
Typ E2
Stückliste
Typ E2 rechts 17,50/26-15 Steigungen: 2.625m (0)
RL
rechts/links
ST
Steigung
17.50 cm
STGA
Steigungs-Anzahl
FH
Fertighöhen FFB-FFB
2.625 m
AVS
Anzahl der vorne stufen
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models