Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9917 - UP- Schlaufkasten
Stückliste
9917
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9917
BZ
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten, 400x300x120 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
400 mm
B
Breite
300 mm
T
Tiefe
120 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 004 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
944.060 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
12.002 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261768
RM25
Rohreinführungen bis M25
16
RM32
Rohreinführungen bis M32
8
RM40
Rohreinführungen bis M40
2
RM50
Rohreinführungen bis M50
8
GA
Grossflächige Ausbrechöffnungen
10
PA
Prefix Aufnahmen
6
AN
Anzahl Nägel
8
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 120mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Ausbrechöffnungen gross: 10x Prefix Aufnahmen: 6 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9917 / E-No 155 004 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen