Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
229-04 - Hawlinger with upper horizontal ZAK® socket in pipe direction and with lower PE fusion end
Спецификация
2294320630
IN
Item Number
LOD
LOD Level
PLUG
Plug
PN
Max. operating pressure
16 bar
OU
Upper outlet
D
ø d
63 mm
H
mm
H1
193 mm
H2
mm
L
mm
L1
mm
B
mm
BH
Borehole max.
mm
A
Square of spindle
12.3 mm
W
Weight
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle, shut-off device, shut-off blade: stainless steel; Fusion end: PE-X; Gaskets: EPDM for potable water
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: Product numbers for gas on request
PL
Product Link
Link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей