Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
450-00 - Steckmuffen-Schieber "E2" und "E3" - System BAIO®
Stückliste
4501250003
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweite
mm
PN
max Betriebsdruck
16 bar
D
Ø
mm
E
mm
TYP
Ausführung
Typ E3
H
mm
H1
mm
L
mm
B
mm
A
Spindelvierkant
mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel: nichtrostender Stahl; Keilmutter: Messing; Keil: GJS-400, innen und aussen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser; E3-Kantenschutz: PE
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser; Hinweis 2: Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten.; Hinweis 3: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage; Hinweis 4: Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülse zu verwenden.; Hinweis 5: Betriebsdruck für Gas auf Anfrage.
PL
Produktlink
Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen