Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Kontaktbuchsenträger 5-polig f. Han DDD
Stückliste
HARTING 09160009915
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09160009915
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® DDD Modul, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® DDD Modul, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Kontaktbuchsenträger 5-polig f. Han DDD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 16 000 9915
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
7.5 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® DDD Modul, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PCB ADAPTER 5-POLE FOR Han DDD MODULE
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
160 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen