Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC100 Stiftkontakt 35 mm² (Han K6/6)
Stückliste
HARTING 09110006529
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006529
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC100 Stiftkontakt 35 mm² (Han K6/6)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6529
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB202
Abisolierlänge
16 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC100 male contact 35 mm² (Han K6/6), TC 100
AAO742
Marke
TC 100
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm², Han TC100 male contact 35 mm² (Han K6/6)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen