Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC70 Stiftkontakt 10sqmm
Stückliste
HARTING 09110006131
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006131
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤70 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤70 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC70 Stiftkontakt 10sqmm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6131
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
15.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
10 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC70 male contact 10mm², TC 70
AAO742
Marke
TC 70
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤70 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤70 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², Han TC70 male contact 10mm²
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han TC70 Stiftkontakt 16sqmm
    HARTING
    Han TC70 Buchsenkontakt 25sqmm
    HARTING
    Han TC70 Stiftkontakt 25sqmm
    HARTING
    Han TC70 Buchsenkontakt 10sqmm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen