Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
Stückliste
HARTING 09128053004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09128053004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 805 3004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
200 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
AAO742
Marke
Han® Q
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen