IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09454521561
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/247/5873.prj},{NB=09454521561},{MANUID=09454521561},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/34/a2/09454521561.tif__web.png},{DESCSHORT=Service interfaces, RJ45, Fully shielded, 360° shielding contact, Cat. 6, Class E up to 250 MHz, Connection type: Jack to jack},{DESCLONG=Service interfaces, RJ45, Fully shielded, 360° shielding contact, Cat. 6, Class E up to 250 MHz, Connection type: Jack to jack},{MANUTYPEDESC=har-port RJ45 coupler Cat.6 black},{SUPPLIERALTNO=09 45 452 1561},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAO057=har-port},{AAO742=har-port},{AAP798=EN 45545-2},{AAW338=har-port RJ45 coupler Cat.6 black},{BAA351=Black},{BAB270=RJ45},{BAB664=Polyamide (PA)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
har-port RJ45 coupler Cat.6 black
Bill of material
HARTING 09454521561
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09454521561
DESCSHORT
Short Description
Service interfaces, RJ45, Fully shielded, 360° shielding contact, Cat. 6, Class E up to 250 MHz, Connection type: Jack to jack
DESCLONG
Long Description
Service interfaces, RJ45, Fully shielded, 360° shielding contact, Cat. 6, Class E up to 250 MHz, Connection type: Jack to jack
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
har-port RJ45 coupler Cat.6 black
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 452 1561
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAO057
Product type
har-port
AAO742
Brand
har-port
AAP798
Application standards
EN 45545-2
AAW338
Manufacturer product designation
har-port RJ45 coupler Cat.6 black
BAA351
color
Black
BAB270
Design of plug
RJ45
BAB392
certificate/approval
0
BAB664
material
Polyamide (PA)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
har-port RJ45 Cat.6; PFT
HARTING
14.04.2022
har-port protection cover IP65/67 black
HARTING
14.04.2022
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
HARTING
14.04.2022
har-port sealing cover
HARTING
14.04.2022
har-port USB 3.0 A-A PFT black
HARTING
01.09.2021
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable
HARTING
14.04.2022
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
HARTING
01.09.2021
har-port USB 3.0 A-A PFT black 0,5m
HARTING
01.09.2021
har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
HARTING
01.09.2021
har-port RJ45 coupler Cat.6 white
HARTING
14.04.2022
Cable gland - Brass
Rittal
01.10.2021
RJI coupler housing empty IP 65/67
HARTING
01.09.2021
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
HARTING
01.09.2021
RJI 8AWG26/7, CAT6, PVC, IP20+Han3A,5.0m
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청