Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/FKM - Angle seat check valve type 35
Bill of material
535354015
IDNR
Ident number
CNSORDERNO
Ref. No.
535354015
AN
Port
GH
Housing
PVDF
DIC
Seal
FKM
DN
Nominal size DN
mm
DB
Data sheet
Produktinformationen
H
Height H
75 mm
L
Length L
130 mm
Z
Length z
136 mm
LSM
Lenght le
16.0 mm
LS
Length Ls
0 mm
IS
Länge Is
0 mm
K
LKR Ø K
0 mm
NXD2
n x Ø d2
0 mm
LF
Länge LF
0 mm
D
Ø D
0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型