카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
HI-PVC/EPDM - Keilschieber Typ C
Bill of material
513131040
CNSORDERNO
Bestellnummer
513131040
DIC
Seal
EPDM
AN
Port
Flange
DN
Nennweite DN/mm
GH
Housing
HI-PVC/
TYP
Normal
Typ C
INFO
Info
Produktinformationen
SD
Ø d
40 mm
K
LKR Ø K
110 mm
D
Ø D
150 mm
D1
Ø D1
120 mm
L
Length L
165 mm
H
Height H
239 mm
H1
Height H1
107 mm
A
Ø A
120 mm
ST
Width t
22 mm
NXH
n x h
4x18 mm
N1XM
n1 x M
- mm
W
Weight W
3.4 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드