Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
690000009 - BAIE 42U RESONANCE
Nomenclature
690000009 - BAIE 42U RESONANCE
REF
Référence
690000009
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
/
D
Dimensions (LxHxP)
600 x (42U) x 800 mm
P
Poids
16,5 (avec batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Au sol
NFC
N° de droit d'usage NF
NA
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
NA
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés