Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 55834 - Fastener with threaded collar round head Ø 30 mm
Bill of material
9021574
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Orderspecification
W
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated
DXL
Thread x Length
D
Thread
L
Length
mm
KF
Head shape
B30 - closed
K
Head around
Ø 30 mm
BNMAT
Material
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей