Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 28893 - Blind rivets high strength countersunk head
Bill of material
3843668
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Orderspecification
D1
Rivet diameter
mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
Введите значение для P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
W
Material
Body : Stainless steel 1.4310 (AISI 302), Mandrel : Stainless steel 1.4303 (AISI 305)
D
Core length
mm
E
Rivet length
mm
B
Borehole diameter
F1
N
F2
N
BNMAT
Werkstoff
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей