Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 31
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20599 - Self-clinching nuts for metallic materials (PEM® CLS/CLSS), stainless steel (AISI 300), passivated
Bill of material
3576105
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
CODE
Code
BZC
Part description
W
Material
WVIS
Material
Stainless steel (AISI 300)
BNSURFACE
Surface
passivated
D1
Thread
LB
Hole-Ø in sheet +0.08
mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
mm
M
±0.25
mm
H
max.
mm
SM
Min. thickness
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей