Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1170 - Hex socket keys long type (~DIN 911; ~ISO 2936), steel, blackened
Bill of material
BN 1170 1411497 hex socket key 5 L
BNARTNR
Identification
BNNORM1
~DIN 911
BNNORM2
~ISO 2936
BNMAT
Material
Steel heat-treated
BNSURFACE
Surface
blackened
S
Width across flat
mm
E
Width across corners max.
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей