您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照國家
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
BN 121 1090038 hex nut M12
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 121, BN 40079, BN 54004 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_121_40079_54004/bn_121.prj},{NB=BN 121 1090038 hex nut M12},{CNSORDERNO=1090038},{BNARTNR=1090038},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Stahl 10},{CNSMAT=Stahl 10},{BNSURFACE=schwarz},{D=12.000},{P=1.750},{D2=17.200},{E=21.100},{M=10.000},{S=19.000},{VERS=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 121 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 10, black
Bill of material
BN 121 1090038 hex nut M12
BNARTNR
Identification
1090038
1090038
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Material
Steel 10
BNSURFACE
Surface
black
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D1
Nominal core diameter
10.106
10.106
mm
P
Thread pitch
1.750
1.750
mm
D2
Diameter min.
17.200
17.200
mm
E
Width across corners min.
21.100
21.100
mm
M
Overall height
10.000
10.000
mm
S
Width across flat
19.000
19.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求