카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 440 - Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread (DIN 910), steel, zinc plated blue, without sealing ring
Bill of material
BN 440 1186590 hex head screw plug G1/2A
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 910
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Nominal core diameter
mm
P
Pitch
mm
L
Nominal length
mm
I
Screw in depth
mm
DC
Flange diameter h14
mm
C
Collar height +0.5 / 0
mm
E
Hex outside wide min.
mm
H
Hex height ±1/2 IT 15
mm
S
Width across flat
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드