Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 30503 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws, fully threaded (ISO 14583), 4.8, zinc plated blue
Bill of material
BN 30503 3278487 hexalobular socket pan head screw M4x20
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 14583
BNMAT
Material
Steel 4.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Core diameter
mm
P
Threaded pitch
mm
L
Length
mm
A1
Thread Clear Stitch Length max.
mm
B
Thread length
mm
X
Thread rudiment
mm
DA
Plant surface max.
mm
DK
Head diameter max.
mm
K
Head height max.
mm
R
Clear stitch radius max.
mm
RF
Dome radius ~
mm
NR
Hexalobular socket
A
TORX - External ref.
mm
T
Torx-depth max.
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей