피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
9614094940
Alfa Laval
Valves
Unique Sampling Valve
Double seat
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/sampling/double/manual/usv_double_man_dn25.prj},{NB=9614094940},{IDNR=9614094940},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=Double Seat},{CAS2VIS=Size 4},{CAS3VIS=Handle},{CAS4VIS=Collared pipe},{CAS5VIS=DN25},{CAS6VIS=Q}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
USV Double Seat Handle DN25 - Unique Sampling Valve
Bill of material
9614094940
IDNR
Valves order code
9614094940
9614094940
PRODUCT
Product
USV Double Seat Handle Collared pipe DN25
INFO
Product Specification
data sheet
CAS1VIS
Type
Double Seat
CAS2VIS
Valve size
Size 4
Size 4
CAS3VIS
Valve head
Handle
CAS4VIS
Valve body
Collared pipe
CAS5VIS
Connection size
DN25
CAS6VIS
Sealing
Q
Q
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청