Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
ZL 400 VF - Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für bis zu 300qm
Stückliste
ZL 400 VF-364400
TYP
Bestellkennzeichen
ZL 400 VF
ARTNR
Art.-Nr.
364400
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
EEC
EEK (ohne Sensor)
B
EEC2
EEK (mit Sensor)
A
AWF
Luftvolumenstrom
380 m^3/h
U
Anwendung
Wohneinheiten ca. 120 bis 300 m2
E
Ausführung
mit Bypass und Feuerstättenfunktion Zuluft/Abluft DN160 Außen-/Fortluft DN160
W
Breite
750 mm
H
Höhe
725 mm
D
Tiefe
469 mm
G
Gewicht
35 kg
INFO
Web
Info