Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Yellock PE contact male 6mm²
Stückliste
HARTING 11000009509
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11000009509
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
DESCLONG
Langbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Yellock PE contact male 6mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 00 000 9509
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Yellock PE extension crimp 6mm², Han-Yellock®
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10, Yellock PE extension crimp 6mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE