Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
WI 14TU - Hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 14 kW Heizleistung.
Stückliste
WI 14TU-364200
TYP
Bestellkennzeichen
WI 14TU
ARTNR
Artikelnummer
364200
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
3.1 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
9200
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
2.3 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
8000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
3.9 A
GW
Bruttogewicht
151 kg
INFO
Web
Info