Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Wechseleinheit TK-M für Han P
Stückliste
HARTING 09980006906
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09980006906
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wechseleinheit, Han® P, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Wechseleinheit, Han® P, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Wechseleinheit TK-M für Han P
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 98 000 6906
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
119
AAO057
Herstellerprodukttyp
Interchangeable unit TK-M for Han P
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wechseleinheit, Han® P, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wechseleinheit, Han® P, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
BAI994
min. einstellbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
BAJ007
max. einstellbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft