Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Wechseleinheit TK-M für Han C
Stückliste
HARTING 09980006903
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09980006903
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wechseleinheit, Han® C, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Wechseleinheit, Han® C, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Wechseleinheit TK-M für Han C
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 98 000 6903
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Interchangeable unit TK-M for Han C
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wechseleinheit, Han® C, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wechseleinheit, Han® C, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm²
BAI994
min. einstellbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
BAJ007
max. einstellbarer Leiterquerschnitt
6 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84669400
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft