Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
VERSCHRAUBUNG SKV 11
Stückliste
HARTING 09000005165
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005165
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 11, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 11, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VERSCHRAUBUNG SKV 11
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5165
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
19 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 11, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 11, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
BAA351
Farbe
grau, dunkelgrau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft