Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
UNI HF Dichtverschr. M40
Stückliste
HARTING 19620005097
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19620005097
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M40, Klemmbereich: 17 ... 20,5 mm, Schirmdurchmesser: 15 ... 20 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M40, Klemmbereich: 17 ... 20,5 mm, Schirmdurchmesser: 15 ... 20 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNI HF Dichtverschr. M40
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 000 5097
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
43 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M40, Klemmbereich: 17 ... 20,5 mm, Schirmdurchmesser: 15 ... 20 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, M40, Klemmbereich: 17 ... 20,5 mm, Schirmdurchmesser: 15 ... 20 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE