Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg13,5 6,5-9,5mm
Stückliste
HARTING 09000005083
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005083
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 13,5, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 13,5, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg13,5 6,5-9,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5083
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG13,5
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 13,5, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 13,5, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft