Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 9-13mm
Stückliste
HARTING 09000005088
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005088
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 9-13mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5088
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG16
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAA351
Farbe
rot
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 11,5-15,5
    HARTING
    Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 6,5-9,5mm
    HARTING
    Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 6,5-9,5mm
    ABB Installation Products
    EYS Sealing Fittings - Sealing Fittings Explosion - Proof, Dust-Ignition-Proof
    Bossard Catalog
    BN 22157 - Kabelverschraubungen
    HARTING
    Han-Eco Kabelverschraubung M25
    HARTING
    Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm
    HARTING
    Han CGM-M M50x1,5 D.32-38mm
    HARTING
    Uni-Dicht-Verschraubung Pg36, 29-34mm
    HARTING
    Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm
    HARTING
    Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm
    HARTING
    Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
    HARTING
    Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 24-28mm
    HARTING
    Han CGM-M M20x1,5 D.10-14mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen