Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Debrunner Acifer Bewehrungstechnik
Description
TYPE PF S
Bill of material
PF-S14-E112-B154-A12224-L300
TYP
Type
SD
Diameter
mm
S
Division
150 mm
B
mm
输入参数值: B
mm
cm
inch
ft
C
mm
A
90 mm
T
36 mm
E1
11 mm
L
Length
mm
ETAPPE2
Phase 2
E
mm
A12
mm
输入参数值: A12
mm
cm
inch
ft
A3
mm
输入参数值: A3
mm
cm
inch
ft
LTOTAL
1100 mm
KASTEN
Open/Closed
LODLEVEL
LOD Level
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型