IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Fischer TA M8 S/10 90250
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Schwerlastanker TA M
Powered by
CAD모델 선택
{fischer/04_schwerlast/schwerlastanker_ta_m/schwerlastanker_ta_m_s_tab.prj},{NB=Fischer TA M8 S/10 90250},{IDNR=},{TYP=TA M8 S/10},{ART=90250},{E=+},{D0=12},{T=80},{L=56},{TFIX=10},{M=M 8},{GEW=M 8 x 65},{SW=13},{US=16 x 1.6},{PZ=9},{V=50},{U=250},{T2=80},{TFIX1=10},{HEF=45},{NDM1=8},{KDM1=6.466},{KDM2=6.647},{VERS=2},{VERS1=1},{H1=5.3},{PPATH=schwerlastanker_ta_m_s_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
TA M-S - Fischer Schwerlastanker TA M-S mit Schraube - Stahl, galvanisch verzinkt
Bill of material
Fischer TA M8 S/10 90250
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
TA M8 S/10
TA M8 S/10
ART
Art.-Nr.
90250
90250
E
ETA - Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
12
12
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
80
80
mm
L
Dübellänge
56
56
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
10
10
M
Gewinde
M 8
M 8
GEW
Gewinde
M 8 x 65
M 8 x 65
ø x Länge
SW
Schlüßelweite
13
13
US
U-Scheibe (Aussendurchmesser x Dicke)
16 x 1.6
16 x 1.6
mm
PZ
9
9
V
Verpackung
50
50
Stück
U
Umkarton
250
250
Stück
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청