Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Hörmann
Beschreibung
STS 30 / 90 - Feuerschutztür
Stückliste
STS 30/90 1 615 x 1745
TYP
OB
Oberteil
O
Offnung
RB
Rahmenaußenmaß Breite
mm
Enter value for RB
Rahmenaußenmaß Breite
mm
cm
inch
ft
RH
Rahmenaußenmaß Höhe
mm
Enter value for RH
Rahmenaußenmaß Höhe
mm
cm
inch
ft
BB
Baurichtmaß Breite
mm
BH
Baurichtmaß Höhe
1750 mm
LB
Lichtes Durchgangsmaß bei 180° Breite
mm
LH
Lichtes Durchgangsmaß bei 180° Höhe
1690 mm
ORB
Oberteil Rahmenaußenmaß Breite
mm
ORH
Oberteil Rahmenaußenmaß Höhe
1995 mm
OBB
Oberteil Baurichtmaß Breite
mm
OBH
Oberteil Baurichtmaß Höhe
2000 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models