Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromwandler 142mm x 45mm, 4000/5 A
Stückliste
HARTING 20314000101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20314000101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromwandler, Messwandler, KN Übersetzungsverhältnis: 4000 : 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromwandler, Messwandler, KN Übersetzungsverhältnis: 4000 : 5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromwandler 142mm x 45mm, 4000/5 A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 400 0101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC078
primärer Bemessungsstrom
4000 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0 A
AAG535
Gewicht
2853 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current transformer 142 x 45mm, 4000/5 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61869-2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromwandler, Messwandler, KN Übersetzungsverhältnis: 4000 : 5
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromwandler, Messwandler, KN Übersetzungsverhältnis: 4000 : 5
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85043129
COO
Herstellerland
AT
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft