Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stiftkontakt-PE 10mm²
Stückliste
HARTING 11000009510
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11000009510
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8
DESCLONG
Langbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stiftkontakt-PE 10mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 00 000 9510
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
10 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Yellock PE extension crimp 10mm², Han-Yellock®
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8, Yellock PE extension crimp 10mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE