Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Spezial-Kabelv. M50/30mm - Ø21-35 FBS
Stückliste
HARTING 19000005034
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005034
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M50, Klemmbereich: 21 ... 35 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M50, Klemmbereich: 21 ... 35 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP65 / IP68, Schlüsselweite: 51, 53
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Spezial-Kabelv. M50/30mm - Ø21-35 FBS
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5034
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
88
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
51 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® HPR EasyCon
AAO742
Marke
Han® HPR EasyCon
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M50
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M50, Klemmbereich: 21 ... 35 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP65 / IP68, Schlüsselweite: 51, 53
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, M50, Klemmbereich: 21 ... 35 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE