Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SIK 6TES - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 6 kW Heizleistung.
Stückliste
SIK 6TES-372290
TYP
Bestellkennzeichen
SIK 6TES
ARTNR
Artikelnummer
372290
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
1.1 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
13000
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
1 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
9500 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
2.2 A
GW
Bruttogewicht
129 kg
INFO
Web
Info