Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SIH 20TE - Hochtemperatur Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 20 kW Heizleistung.
Stückliste
SIH 20TE-352970
TYP
Bestellkennzeichen
SIH 20TE
ARTNR
Artikelnummer
352970
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
5.1 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
10200
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
3.7 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
8500 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
8.8 A
GW
Bruttogewicht
307 kg
INFO
Web
Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen