IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SIH 20TE-352970
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/sih_20te.prj},{NB=SIH 20TE-352970(architecture200)},{TYP=SIH 20TE},{ARTNR=352970},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=5.1},{PLHS=10200},{TTH=G},{HC='1 ¼},{HWT=3.7},{PLHWT=8500},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=8.8},{GW=307},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
SIH 20TE - High-temperature brine-to-water heat pump for indoor installation. 20 kW heat output
Bill of material
SIH 20TE-352970
TYP
Order reference
SIH 20TE
ARTNR
Article Number
352970
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
5.1
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
10200
TTH
Thread type heating
G
HC
Heating connection
'1 ¼
인치
HWT
Heating water throughput
3.7
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
8500
Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
8.8
A
GW
Gross weight
307
kg
INFO
Web
Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청