Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 90TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 90 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 90TU-369950
TYP
Bestellkennzeichen
SI 90TU
ARTNR
Artikelnummer
369950
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
17.1 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
19000
TTH
Gewindeart Heizung
Rp
HC
Heizungsanschluss
'2 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
15.1 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
8500 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
33.4 A
GW
Bruttogewicht
604 kg
INFO
Web
Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen