Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 75TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 75 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 75TU-368470
TYP
Bestellkennzeichen
SI 75TU
ARTNR
Artikelnummer
368470
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
14.3 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
19600
TTH
Gewindeart Heizung
Rp
HC
Heizungsanschluss
2 Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
12.7 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
13800 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
31.7 A
GW
Bruttogewicht
565 kg
INFO
Web
Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen