Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 35TUR - Reversible Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 35 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 35TUR-374870
TYP
Bestellkennzeichen
SI 35TUR
ARTNR
Artikelnummer
374870
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
6.7 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
9700
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
5.9 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
11000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
13.4 A
GW
Bruttogewicht
305 kg
INFO
Web
Info